Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003577532
Úplný objednávkový kód: 871951448646100

Špecifikácie

  • Pätica
    G13
  • Nominálna životnosť
    50 000 h
  • Spínací cyklus
    200 000
  • Technológia osvetlenia
    LEDtube
  • Referenčný svetelný tok
    Sphere
  • Záručná lehota
    3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003577532 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 271.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003577532 sk_SK pdf 623.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003577532_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003577532_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 ldt 15.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB