Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Popis produktu

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 910925868376
Úplný objednávkový kód: 871951462440500

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie