Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH

Popis produktu

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925868375
Úplný objednávkový kód: 871951462439900

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie