Philips KeyLine, povrchové a závesné, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19
SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU
Popis produktu
L1200 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov