Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU

Popis produktu

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 910925868368
Úplný objednávkový kód: 871951462432000

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie