Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK

Popis produktu

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 910925868367
Úplný objednávkový kód: 871951462431300

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie