Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU

Popis produktu

L1200 mm; H70 mm, Hliník, Hliník, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Stredné vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925868356
Úplný objednávkový kód: 871951462420700

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie