Slovensko - Slovenčina

Philips KeyLine, povrchové a závesné, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH

Popis produktu

L1500 mm; H70 mm, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymetrický uhol vyžarovania, Matná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda I

Objednávkový kód: 910505103704
Úplný objednávkový kód: 872016961521200