Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Highbay Gen5

Inštalujte inteligentnejšie, dokončite rýchlejšie. Zvoľte si dlhodobú spoľahlivosť a vysoký výkon

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

CoreLine Highbay Gen5 napĺňa sľub CoreLine: inovatívnych, ľahko použiteľných a vysoko kvalitných svietidiel. Spoľahlivé, vysoko efektívne svietidlo s veľmi dlhou životnosťou prináša výrazné úspory energie a vyžaduje menej údržby. Zároveň je CoreLine Highbay veľmi jednoduchý na manipuláciu. Svietidlo je možné nainštalovať na vašu existujúcu elektroinštaláciu a elektrické pripojenie je veľmi jednoduché, bez potreby otvárania svietidla, vďaka externému IP65 konektoru. S možnosťou výberu dvoch uhlov lúča – úzky alebo široký – môžete svoj svetelný plán prispôsobiť presne podľa svojich potrieb. Tento rad zahŕňa aj Interact Ready svietidlá s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou a integrovanými senzormi pohybu a denného svetla. CoreLine Highbay Gen5 je pripravený na použitie s akýmkoľvek prepojeným osvetľovacím systémom Interact.

Výhody

  • Znižuje náklady na energiu a údržbu

  • Jednoduchá inštalácia – jediný závesný hák a externý konektor, prídavná montážna konzola na dosiahnutie väčšej flexibility

Vlastnosti

  • Dlhá životnosť 50 000 hodín s minimálne 85 % svetelným tokom v porovnaní s počiatočnou úrovňou a vysoká účinnosť až 160 lm/W

  • Možnosť výberu lúča: úzke a široké vyžarovanie, na zaistenie obmedzeného oslnenia bez ďalšieho príslušenstva

Použitie

  • Všeobecné výrobné prevádzky
  • Výstavné siene
  • Sklady a logistické centrá
  • Haly s vysokým stropom

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay Gen5 sk_SK pdf 1.2 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine Highbay Gen5
Viaceré položky - Visuals
Súbor Revit
CoreLine highbay gen5, Revit files zip 7.9 MB
Video
Learn how to install CoreLine highbay gen5 mp4 44.7 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-CoreLine Highbay Gen5
Viaceré položky - Software Plugins