PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, DALI, Úzke vyžarovanie, IP65, IK08

BY121P G5 LED105S/840 PSD NB

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 911401629608
Úplný objednávkový kód: 871951495570700

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    -

Súbory na stiahnutie