Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Úzke vyžarovanie, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified