Slovensko - Slovenčina

Philips Vodoodolné svietidlo CoreLine G3

Philips CoreLine Waterproof – pre každý projekt, v ktorom na svetle skutočne záleží, navyše s jednoduchou inštaláciou a údržbou.

Nové

Produkty

Produkt Porovnať
158
3 400
4000
21,5
25
160
4 000
4000
25
28
160
8 000
4000
50
28
160
12 000
4000
75
31
187
4 200
4000
22,5
25
188
6 000
4000
32
25
189
14 000
4000
74
31
186
8 200
4000
44
28

Informácie o radoch produktov

Popis

CoreLine Waterproof plní prísľub CoreLine o inovatívnych, ľahko použiteľných a vysokokvalitných svietidlách. Jeho dôveryhodná, známa a oceňovaná architektúra stanovuje nový štandard pre inštaláciu a udržateľnosť. Rýchle a jednoduché pripojenie umožňuje voliteľný predmontovaný vonkajší konektor. Jeho efektívna konštrukcia zaisťuje flexibilitu s modulárnymi núdzovými balíčkami a nastaveniami „všetko v jednom“, čo umožňuje úpravy na mieste na lepšie prispôsobenie rôznym podmienkam používania. Inteligentná architektúra umožňuje jednoduchú výmenu dielov bez použitia náradia, zatiaľ čo jednoliate papierové balenie zjednodušuje nakladanie s odpadom na mieste. Voliteľné plastové puzdro recyklované po spotrebe (PCR) navyše posúva jeho ekologický dizajn na vyššiu úroveň. Vodotesné svietidlo CoreLine poskytuje lepšie rozloženie svetla so širokým lúčom pre jednoduché a efektívne osvetlenie. Dokáže priamo nahradiť tradičné vodotesné svietidlá žiarivkami s výkonom od 18 W do 58 W, čím prináša značné úspory energie. Produktová rada zahŕňa aj celý rad možností, ako napríklad zapnutie/vypnutie, stmievanie DALI a v tejto rade je k dispozícii aj možnosť Interact Ready s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou, ktorú je možné používať s bránami, senzormi a softvérom Interact.

Výhody

  • Bezproblémová a rýchla inštalácia a servis

  • Spĺňa potreby všeobecných aplikačných projektov s robustnou konštrukciou (IK08) a vysokou odolnosťou voči vode a prachu (IP66)

Vlastnosti

  • Dlhá životnosť 100 000 hodín pri L80 s 5-ročnou zárukou

  • Vysoká účinnosť: Štandardné verzie do 160 lm/W, UltraEfficient verzie 185 lm/W

Použitie

  • Výroba;
  • Parkovacie garáže
  • Sklady
  • Všeobecné osvetlenie

Výstraha a bezpečnosť

  • UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66.

  • Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.

Súbory na stiahnutie