Slovensko - Slovenčina

Philips Vodoodolné svietidlo CoreLine G3, UltraEfficient, 22.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200

Nové

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4200 lm, 22.5 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 910505106551
Úplný objednávkový kód: 872110335997100

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie