Slovensko - Slovenčina

Philips Vodoodolné svietidlo CoreLine G3, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Symetrická, Číra, IP66, IK08

WT120C G3 120S/840 PSD L1500

Nové

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505106546
Úplný objednávkový kód: 872110335992600

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie