Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 35.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 35.5 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 6-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky), Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505100057
Úplný objednávkový kód: 871869688312900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505100057 sk_SK pdf 248.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505100057_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505100057_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 IES
Súbor Revit
Revit file - WT120CI - 910505100057 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100057 pdf 637.7 kB