Slovensko - Slovenčina

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1250x310 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR352B LED60S/940 PSD W31L125

Popis produktu

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1250x310 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 912401483399
Úplný objednávkový kód: 871869979752200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483399 sk_SK pdf 294.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483399_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483399_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 IES
Dialux
ULD File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 ULD
Relux
ROLF File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 ROLFZ
LDT
LDT File - CR352B LED60S/940 PSD W31L125 LDT