Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20

DN510B 30S/840 PSU-E OC WH

Popis produktu

D200 mm, Plast, Sivá, Zapustené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3000 lm, 19.2 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Vysoko leštené zrkadlo, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 910505105019
Úplný objednávkový kód: 872016983909000

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505105019 sk_SK pdf 368.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505105019_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910505105019_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH IES
Súbor Revit
Revit file - DN500BI - 910505105019 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 30S/840 PSU-E OC WH LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB