Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3100 lm, 4000 K, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20
DN510B 30S/840 PSU-E C WH
Popis produktu
D200 mm, Plast, Sivá, Zapustené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3100 lm, 19.2 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Vysoko leštené zrkadlo, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Predradník -
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov