Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C BK

Popis produktu

D200 mm, Plast, Sivá, Zapustené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Vysoko leštené zrkadlo, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 910505105013
Úplný objednávkový kód: 872016983903800

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C BK txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505105013 sk_SK pdf 367.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505105013_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910505105013_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK IES
Súbor Revit
Revit file - DN500BI - 910505105013 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB