Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20
DN510B 20S/830 PSU-E C WH
Popis produktu
D200 mm, Plast, Sivá, Zapustené, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Vysoko leštené zrkadlo, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Predradník -
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov