Philips Maxos universal, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Popis produktu
L1517 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Trojité lakovanie, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Textúrovaná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Záručná lehota 5 rokov