Slovensko - Slovenčina

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Biela, IP20

LL552X 160S/840 NE SIA NB WH

Popis produktu

Trunking light unit, 2215 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Úzke vyžarovanie, Textúrovaná, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 7-pólová

Objednávkový kód: 910925870855
Úplný objednávkový kód: 872016995508000

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925870855 sk_SK pdf 372.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925870855_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925870855_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH IES
Súbor Revit
Revit file - LL550XI - 910925870855 ZIP
Dialux
ULD File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 160S/840 NE SIA NB WH LDT