Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine povrchová montáž gen 4, 27.5 W, 200x1570 mm, 4000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC

Popis produktu

200x1570 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401842687
Úplný objednávkový kód: 872016976431699

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt