Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine povrchová montáž gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Popis produktu

200x1570 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Prisadené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Mikroprizmatická šošovka, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Kábel bez 5-pólovej zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 911401842487
Úplný objednávkový kód: 872016976429399

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product