Slovensko - Slovenčina

Philips Svietidlo CoreLine Slim montované na stenu, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Nové

Popis produktu

D400 mm, Polykarbonát, Biela RAL 9003, Stena, Napájač, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 5-pólové, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 911401854388
Úplný objednávkový kód: 872110333928799

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Nie
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401854388 sk_SK pdf 340.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401854388_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-911401854388_EU
Viaceré položky