Slovensko - Slovenčina

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 825 W, 139000 lm, 3000 K, CRI70, Asymetrická, Interact Ready, IP66

BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Nové

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka, regulačná, 139000 lm, 825 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 3-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 912300060908
Úplný objednávkový kód: 872110338309900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060908 sk_SK pdf 123.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060908_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-912300060908_EU
Viaceré položky