Slovensko - Slovenčina

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, Interact Ready, IP66

BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT

Nové

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Nastaviteľná montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň ochrany pred prepätím až do 10 kV v diferenciálnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová, FIFA Quality Pro

Objednávkový kód: 912300060906
Úplný objednávkový kód: 872110338307500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060906 sk_SK pdf 123.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060906_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-912300060906_EU
Viaceré položky