Signify Metronomis LED Torch

Metronomis LED: hra svetla a tieňa

Nové
Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Metronomis LED je prvý rad svietidiel na svete určených na montáž na stĺp, ktorý ponúka paletu svetelných efektov, ktoré projektom dodávajú jedinečný kontextový alebo estetický nádych. Inovatívna hra odrazov, svetla a tieňa, ktorá vrhá vzor na zem alebo do misy a vytvára tak dodatočnú atmosféru. K dispozícii sú štyri kultové dizajny: Metronomis LED Torch (BDS650), Metronomis LED Torch s krytom (BDS651), Metronomis LED Sharp (BDS660) a Metronomis LED Fluid (BDS670). Každý dizajn svietidla má vizuálnu a modulárnu väzbu na Metronomis I zredukovanú na základné prvky. Počas dňa sa diskrétny a transparentný dizajn snúbi s kontextom mesta, či už ide o súčasnú alebo klasickú architektúru a okolie, zatiaľ čo jeho nočný vzhľad je súčasne funkčný aj dekoratívny. Flexibilná a modulárna rada Metronomis LED sa dodáva s radom stĺpcov a širokou škálou efektov. To umožňuje architektom a dizajnérom osvetlenia vytvoriť jednotný a konzistentný dizajn osvetlenia v akejkoľvek mestskej krajine a zároveň odrážať rozdiely v mestskej kultúre a histórii. Metronomis LED tiež ponúka všetky výhody LEDGINE. Tento rad svietidiel je energeticky úsporný, ľahko servisovateľný a modernizovateľný a je navrhnutý tak, aby si počas celej svojej životnosti zachoval vynikajúcu kvalitu svetla.

Výhody

  • Dosiahnite jedinečnú identitu mesta s čistým dizajnom a celým radom svetelných efektov

  • Kompletné a inovatívne riešenie so spoločným dizajnom pre stĺpy a svietidlá

Vlastnosti

  • Veľký výber svetelných efektov (na zemi, vo vnútri optiky/zvonku)

  • Možnosť 2D gravírovania na ďalšie prispôsobenie svietidiel

Použitie

  • Centrá miest a námestia
  • Obchodné centrá
  • Obytné a architektonické zóny
  • Cyklotrasy, chodníky

Súbory na stiahnutie