Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 19.4 W, 2125 lm, 3000 K, CRI80, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRGU10
BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60
Nové
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), Stabilný svetelný výkon, 2125 lm, 19.4 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED25 [LED Module 2500 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified