Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis so symetrickým vyžarovaním, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRGU10

BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76

Nové

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis so symetrickým vyžarovaním, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 10. úroveň kV, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925868147
Úplný objednávkový kód: 871951419942200

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie