Slovensko - Slovenčina

Signify CityMood

Kultový dizajn, pripravený začleniť sa do vášho ekosystému inteligentného mesta

Nové

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

CityMood čerpá inšpiráciu z pouličných lámp zo začiatku 20. storočia, ktoré kombinovali kužeľovitú misu so zaveseným baldachýnom. CityMood zachováva dedičstvo vášho mesta tým, že si zachováva charakteristické dizajnové vlastnosti týchto ikonických svietidiel. CityMood sa hladko integruje do existujúcich infraštruktúr, stĺpov a konzol a znižuje náklady na energiu bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť, výkon alebo kvalita svetla. LEDGINE – O sa dodáva ako štandardná funkcia so svetelným tokom od 900 lm do 16 200 lm a môžete si vybrať z viac než 30 optík a rozvodov s rozmanitými hodnotami CCT a CRI. Svietidlo CityMood je určené pre montážne výšky od 4 m do 8 m a je ideálne pre širokú škálu aplikácií vonkajšieho osvetlenia v súčasnom aj historickom prostredí. CityMood je pripravený na budúcnosť a zapojenie sa do ekosystémov inteligentných miest, vďaka čomu vám pomáha napredovať smerom k vašim cieľom udržateľnosti, nech sa na vašej ceste digitalizácie nachádzate kdekoľvek. CityMood je k dispozícii s jednou alebo dvoma zásuvkami Zhaga-D4i (ZD4i) SR (pripravenými pre systém), a preto je pripravené na spárovanie s pokročilými systémami riadenia osvetlenia, ako je Interact, alebo so snímačmi, ako je Outdoor Sensor Bundle – OSB). Každé svietidlo CityMood je jedinečne identifikovateľné prostredníctvom aplikácie Signify Service tag. Jednoducho naskenujte QR kód umiestnený vo vnútri dvierok stožiara alebo priamo na svietidle a okamžite získate prístup ku konfigurácii svietidla. Servisný štítok zrýchľuje a zjednodušuje údržbu a programovanie a umožňuje vám vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov. Verzie s otváraním bez použitia náradia poskytujú priamy prístup k predradníku a svetelnému modulu.

Výhody

  • Kultové a elegantné svietidlo zachováva dedičstvo vášho mesta v súčasnom aj historickom prostredí.

  • Nadčasové a pripravené začleniť sa do ekosystémov inteligentného mesta prostredníctvom zásuvky Zhaga-D4i (ZD4i) SR (system-ready)

Vlastnosti

  • K dispozícii s čírym plochým sklom alebo čírou polykarbonátovou optikou

  • Voliteľné ozdobné korunky

Použitie

  • Parky a námestia
  • Obytné zóny
  • Cesty a ulice
  • Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných zón
  • Centrá a historické časti miest
  • Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Súbory na stiahnutie