Signify CityMood, Urban road & street light, 13 W, 1840 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL
Nové
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Čierna, Jedna vrstva prášku, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1840 lm, 13 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED20 [LED Module 2000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov