Slovensko - Slovenčina

Signify CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Nové

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Čierna, Jedna vrstva prášku, Závesná súprava, jednoduchá, štandardná, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060506
Úplný objednávkový kód: 872016956841900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt