Slovensko - Slovenčina

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 912300024529
Úplný objednávkový kód: 871869989202900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Family

Product