Philips Jargeau LED gen3
Jargeau LED gen3: kombinácia historického dizajnu s modernou svetelnou technológiou
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Jargeau LED gen3 spája ikonický charakter prvých štvorstranných pouličných lámp 19. storočia s technickým výkonom svietidiel 21. storočia. Vďaka energeticky úspornému systému LEDGINE-O a širokej škále vysokovýkonných, aplikácii prispôsobených optík poskytuje Jargeau LED gen3 správne množstvo svetla v správnom smere na cestách a uliciach, pričom zároveň ponúka vynikajúce úspory energie. Navrhnuté na inštaláciu vo výškach od štyroch do šiestich metrov, toto pouličné svietidlo je vynikajúco vhodné do mestského prostredia a ideálne na osvetlenie centier miest, historických oblastí, starých dedín, ulíc, uličiek, námestí a parkov. Jargeau LED gen3 je tiež pripravený na budúcnosť s možnosťou výberu jednej alebo dvoch Signify System Ready (SR) zásuviek, ktoré umožňujú spárovanie svietidla so samostatnými aj pokročilými aplikáciami na riadenie osvetlenia, ako je napríklad Interact od spoločnosti Signify. Toto mestské osvetľovacie riešenie môže byť vybavené naším špeciálnym osvetľovacím režimom, ktorý zachováva tmavú oblohu. Navyše, každé svietidlo Jargeau LED gen3 je jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiara alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla. Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov.
Výhody
Ikonické svietidlo pre súčasné a historické prostredia
Pokrýva širokú škálu použití pre cesty a ulice s rôznymi geometriami
Vlastnosti
Tvar v historickom štýle
Veľký výber rôznych charakteristík vyžarovania a vnútorných clôn na minimalizáciu oslnenia