Slovensko - Slovenčina

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 61 W, 8600 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925868108
Úplný objednávkový kód: 871951418143400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S txt 6.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868108 sk_SK pdf 312.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Pokyny na montáž
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868108_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868108_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED100-4S/730 II DM50 48/60S LDT