Slovensko - Slovenčina

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 47 W, 6960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6960 lm, 47 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 5-pólové

Objednávkový kód: 910925866752
Úplný objednávkový kód: 871951410017600

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S txt 5.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866752 sk_SK pdf 312.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866752_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866752_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S IES
Dialux
ULD File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP282 LED80-4S/740 I DM11 D948/60S LDT