Slovensko - Slovenčina

Philips Luma gen2, Road & street light, 87 W, 13500 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 13500 lm, 87 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925867142
Úplný objednávkový kód: 871951410403700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED150 [LED module 15000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867142 sk_SK pdf 437.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867142_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867142_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
CAD výkresy
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ LDT