Slovensko - Slovenčina

Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Popis produktu

Philips HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Objednávkový kód: 913700685566
Úplný objednávkový kód: 871829124145400

Špecifikácie

  • Vstupné napätie
    208-240-277 V
  • Sieťová frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Vstupná frekvencia
    50 až 60 Hz
  • Zemný zvodový prúd (max.)
    0,7 mA
  • Šírka nárazového prúdu
    0,47 ms
  • Vstupný prúd (nom.)
    0.49 A
  • Špička nárazového prúdu (max.)
    52 A
  • Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
    5
  • Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Súbory na stiahnutie