Informácie o radoch produktov
Popis
Panel Philips CoreLine 6. generácie spĺňa prísľub radu CoreLine týkajúci sa inovatívnosti, jednoduchej inštalácie a vynikajúcej kvality osvetlenia. Toto panelové svietidlo LED je navrhnuté ako priama náhrada funkčných svietidiel na všeobecné osvetlenie a vďaka inovatívnej funkcii All-in ponúka výber z troch úrovní svetelného toku a troch teplôt chromatickosti v jedinom svietidle. To uľahčuje výber vhodného produktu, umožňuje flexibilne reagovať na preferencie zákazníkov na mieste a znamená menej produktov na sklade. Inštalácia LED panela CoreLine RC132V je rýchla a jednoduchá, a to pomocou rýchlospojky výrobku alebo upínacieho lankového vodiča. Rad CoreLine zahŕňa svietidlá Interact Ready s integrovanou bezdrôtovou komunikáciou, ktoré sú pripravené na použitie s bránami, senzormi a softvérom Interact.
Výhody
Nízke riziko, spoľahlivé produkty
Pracujte rýchlejšie s týmito produktmi, ktoré sa jednoducho inštalujú
Vlastnosti
L90 pri 50 000 h/L80 pri 100 000 h s 5-ročnou zárukou
Rýchlospojka (zelená/biela, Flywire, WAGO a Schuko)