Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE

Popis produktu

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Kábel, 3,0 m s 3-pólovým konektorom zástrčky európskeho typu, Sieťová zásuvka, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 910505102822
Úplný objednávkový kód: 872016958879000
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
Family

Product