Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Descrierea produsului

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Cod de comandă: 26612400
Cod de comandă complet: 871951426612400

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
30.000 ore
Ciclu de comutare
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002446331 pdf 66.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 248.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002446302 ro_RO pdf 634.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-929002446302_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB