Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13, Sticlă, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 13921400
Cod de comandă complet: 872110313921400

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004356902 pdf 69.8 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004356902 ro_RO pdf 909.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-929004356902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004356902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 ldt 6.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB