Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 ore, 147 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 13917700
Cod de comandă complet: 872110313917700

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004356702 pdf 68.0 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 179.2 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004356702 ro_RO pdf 912.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-929004356702_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004356702_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 ldt 6.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB