Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Sticlă, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 13913900
Cod de comandă complet: 872110313913900

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
75.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929004356502 ro_RO pdf 907.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-929004356502_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB