Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Discontinued

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 929002998002
Cod de comandă complet: 871951431688100

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002998002 pdf 67.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 246.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002998002 ro_RO pdf 646.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929002998002_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002998002_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 IES 19.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB