Fii primul!
Primește cele mai noi știri și actualizări – abonează-te la newsletterul nostru!
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
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Disponibil online cu termen de livrare
Broșură produs pdf 643.3 kB
Instrucțiuni de instalare pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002997902_EU Arhivă
Product-Diagrams-929002997902_EU Arhivă
Descrierea produsului
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 60000 ore, 147.00 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8
LifetimeVsTc
FailureRate