România - Română

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 31684300
Cod de comandă complet: 871951431684300

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002997802 pdf 67.9 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 247.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002997802 ro_RO pdf 642.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929002997802_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002997802_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 IES 46.9 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB