Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 64695000
Cod de comandă complet: 871869964695000

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 247.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002021902 ro_RO pdf 641.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929002021902_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB