Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Descrierea produsului

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rețea, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G13, Sticlă, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Cod de comandă: 64689900
Cod de comandă complet: 871869964689900

Specificații

Baza elementului de fixare
G13
Durată de viață nominală
60.000 ore
Ciclu de comutare
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referință de măsurare a fluxului
Sphere

Descărcări

Broșuri

Etichetă de eficiență energetică
Energy Efficiency Label 929002021602 pdf 67.6 kB
Fișa cu informații despre produs
Product Information Sheet pdf 243.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 929002021602 ro_RO pdf 632.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imagini

Product-Photographs-929002021602_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-929002021602_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 ies 76.4 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB